Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 3713AA
MENNEKES Anbausteckdose 3713AA images3d

Anbausteckdose 3713AA

Ampere 125 A
  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT®
  • Neigung 15°
  • Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage
  • Sonderuhrzeitstellung 1h gem. DIN EN IEC 60309-2 ermöglicht Laienbedienbarkeit gemäß DIN VDE 0100-551-2 für Not-/Ersatzstromeinspeisung
  • Bestellnr.3713AA
  • EAN4015394021100
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Anbausteckdose 3713AA

Ampere 125 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 1 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP67
Flansch 114x110 mm
Bohrloch 90x90 mm
Neigung 15 °
Gewicht 1050 g

Richtlinien

Anbausteckdose 3713AA