Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 604
MENNEKES Anbausteckdose 604 images3d

Anbausteckdose 604

  • Schraubkontakt
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.604
  • EAN4015394004493
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 604

Ampere 16 A
Pole 2 p
Volt 40-50 V
Uhrzeitstellung 12 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 55x55 mm
Bohrloch 45x45 mm
Gewicht 103 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Anbausteckdose 604