Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 625

Anbausteckdose 625

  • Schraubkontakt
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.625
  • EAN4015394004691
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 625

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 20-25, 40-50 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 100-200 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 55x55 mm
Bohrloch 45x45 mm
Gewicht 130 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Anbausteckdose 625