Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 738
MENNEKES Anbausteckdose 738 images3d

Anbausteckdose 738

  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Neigung 20°
  • Bestellnr.738
  • EAN4015394005629
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 738

Ampere 16 A
Pole 7 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP44
Flansch 100x92 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 216 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Anbausteckdose 738