Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 740
MENNEKES Anbausteckdose 740 images3d

Anbausteckdose 740

  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Neigung 20°
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.740
  • EAN4015394005643
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 740

Ampere 32 A
Pole 7 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP44
Flansch 100x92 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 300 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Anbausteckdose 740