MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 808A

Anbausteckdose 808A

  • Schraubkontakt
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.808A
  • EAN4015394006022
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose 808A

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt nach Trenntransformator
Uhrzeitstellung 12 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Flansch 85x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 236 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Anbausteckdose 808A

Passendes Zubehör

Anbausteckdose 808A

MENNEKES Flansch 41340

Flansch

Bestellnr. 41340

mit Dichtung für eine zum Anbau an einen Unterputzkasten, Bestell-Nr. 40369, bestimmte Anbausteckdose 16 A bzw. 32 A der Artikelgruppen 1046, 1056, 1134 und 1136

MENNEKES Unterputzkasten 40369

Unterputzkasten

Bestellnr. 40369

mit Zubehör, unter Verwendung des dazugehörigen Flansches geeignet für die Aufnahme einer Anbausteckdose 16 A bzw. 32 A der Artikelgruppen 1046, 1056, 1134 und 1136