Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 851
MENNEKES Anbausteckdose 851 images3d

Anbausteckdose 851

MENNEKES Anbausteckdose in 16 A mit bewährten Schraubkontakten. Besonders geeignet für den Campingbereich.

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • mit Ösen
  • Flansch 68 x 62 mm außen
  • Bohrlochabstand 47 x 47 mm
  • Neigung 20°
  • Bestellnr.851
  • EAN4015394174967
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 851

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 68x62 mm
Bohrloch 47x47 mm
Neigung 20 °
Gewicht 123 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE

Richtlinien

Anbausteckdose 851