MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose CEEplus® 946
MENNEKES Anbausteckdose CEEplus® 946 images3d

Anbausteckdose CEEplus® 946

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • mit 4 Zusatzkontakten
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.946
  • EAN4015394206507
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose CEEplus® 946

Ampere 16 A
Pole 3 p+Z
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 55x55 mm
Bohrloch 45x45 mm
Gewicht 155 g

Richtlinien

Anbausteckdose CEEplus® 946