Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1746

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1746

  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Neigung 20°
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.1746
  • EAN4015394214885
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1746

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 100x92 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 285 g
Prüfzeichen CQC
VDE
CB Zertifikat

Richtlinien

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1746

Passendes Zubehör

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1746

MENNEKES Hilfsschalterblock 41000

Hilfsschalterblock

Bestellnr. 41000

für diverse Wand- und Anbausteckdosen 16A und 32A