Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1802
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1802 images3d

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1802

  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Neigung 20°
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.1802
  • EAN4015394215103
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1802

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP67
Flansch 100x92 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 262 g
Prüfzeichen CQC
VDE
CB Zertifikat

Richtlinien

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1802

Passendes Zubehör

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1802

MENNEKES Hilfsschalterblock 41000

Hilfsschalterblock

Bestellnr. 41000

für diverse Wand- und Anbausteckdosen 16A und 32A