MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11331F
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11331F images3d

Anbausteckdose SCHUKO® 11331F

Ampere 16 A
  • für ortsveränderlichen Einsatz
  • mit Klappdeckel
  • auch für Kabelkanäle und UP-Kästen geeignet
  • 3 Schraubklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 – 2,5 mm²
  • Bestellnr.11331F
  • EAN4015394259305
  • VPE 20 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose SCHUKO® 11331F

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP54
Shutter Nein
Gehäusematerial Kunststoff
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 80 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Anbausteckdose SCHUKO® 11331F

Passendes Zubehör

Anbausteckdose SCHUKO® 11331F

MENNEKES Blindflansch 41419

Blindflansch

Bestellnr. 41419

zum Verschließen nicht genutzter Einbauöffnungen, grau

MENNEKES Montageflansch 19267000

Montageflansch

Bestellnr. 19267000

für schnelle und sichere Befestigung von Anbausteckdosen