MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11333
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11333 images3d

Anbausteckdose SCHUKO® 11333

Ampere 16 A
  • für ortsveränderlichen Einsatz
  • mit Dichtkragen
  • mit Klappdeckel
  • 3 Schraubklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 - 2,5 mm²
  • andere Farben auf Anfrage
  • Bestellnr.11333
  • EAN4015394258360
  • VPE 100 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose SCHUKO® 11333

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP54
Shutter Nein
Gehäusematerial Kunststoff
Flansch 50x50 mm
Bohrloch 38x38 mm
Gewicht 62 g
Prüfzeichen VDE
EAC

Richtlinien

Anbausteckdose SCHUKO® 11333

Passendes Zubehör

Anbausteckdose SCHUKO® 11333

MENNEKES Blindflansch 41418

Blindflansch

Bestellnr. 41418

zum Verschließen nicht genutzter Einbauöffnungen, grau