Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 17014

Anbausteckdose SCHUKO® 17014

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • Bajonettdeckel anscharniert
  • viereckiger Flansch
  • vier Befestigungslöcher
  • Bestellnr.17014
  • EAN4015394288091
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose SCHUKO® 17014

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP68
Shutter Ja
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 108 g
Prüfzeichen VDE

Richtlinien

Anbausteckdose SCHUKO® 17014