Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose TM 23175

Anbausteckdose TM 23175

  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • gerade Steckrichtung
  • (Form AS)
  • nach Verteidigungsgerätenorm
  • Bestellnr.23175
  • EAN4015394043553
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose TM 23175

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 2 h
Hertz 300-500 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 236 g

Richtlinien

Anbausteckdose TM 23175