Anbausteckdose TM 24630
Ampere | 16 A |
---|---|
Pole | 3 p |
Volt | 230 V |
Uhrzeitstellung | 6 h |
Hertz | 50-60 Hz |
Anschlusstechnik | Schraubkontakt |
Kontakt |
hochwärmebeständige Kontaktträger vernickelte Kontakte |
Schutzart | IP67 |
Flansch | 85x85 mm |
Bohrloch | 70x70 mm |
Neigung | 20 ° |
Gewicht | 176 g |
Prüfzeichen |
CB Zertifikat VDE |