Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose TM 24740
MENNEKES Anbausteckdose TM 24740 images3d

Anbausteckdose TM 24740

  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Neigung 20°
  • (Form BS)
  • nach Verteidigungsgerätenorm
  • Bestellnr.24740
  • EAN4015394209867
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose TM 24740

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Flansch 85x85 mm
Bohrloch 70x70 mm
Neigung 20 °
Gewicht 340 g

Richtlinien

Anbausteckdose TM 24740