Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Aufbaugerätestecker 3701
MENNEKES Aufbaugerätestecker 3701 images3d

Aufbaugerätestecker 3701

Ampere 32 A
  • Schraubkontakt
  • mit Klappdeckel
  • Sonderuhrzeitstellung 1h gem. DIN EN IEC 60309-2 ermöglicht Laienbedienbarkeit gemäß DIN VDE 0100-551-2 für Not-/Ersatzstromeinspeisung
  • Bestellnr.3701
  • EAN4015394147107
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Aufbaugerätestecker 3701

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 1 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 353 g

Richtlinien

Aufbaugerätestecker 3701