Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Aufputz-Verteiler 6223028

Aufputz-Verteiler 6223028

  • Edelstahl rostfrei (Material 1.4301)
  • Oberfläche geschliffen (K240), auf Wunsch Material 1.4571
  • Schutzart IP 44 bei geschlossener Tür
  • Sonderuhrzeitstellung 1h gem. DIN EN IEC 60309-2 ermöglicht Laienbedienbarkeit gemäß DIN VDE 0100-551-2 für Not-/Ersatzstromeinspeisung
  • Bestellnr.6223028
  • EAN4015394301462
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Aufputz-Verteiler 6223028

Vorsicherung max. 63 A
InA 63 A
RDF 1
Anschluss / Zuleitung
  • 1 Anbaugerätestecker 32 A, 5 p, 1 h, 50-500 V
  • 1 Netzumschalter 63 A 4 p (AC-23 22kW) 
    (Frontschild: Netz-0-Notstrom)
Schutzart IP44
Gehäusematerial Metall
Gewicht 22500 g

Richtlinien

Aufputz-Verteiler 6223028