MENNEKES
MENNEKES Befestigungslaschen 41445

Befestigungslaschen 41445

  • für Außenbefestigung der EverGUM® Steckdosenkombinationen
  • Satz: 4 Stück mit Schrauben im Verpackungsbeutel
  • Bestellnr.41445
  • EAN4015394102779
  • VPE 20 Stück

Planungsdaten & Downloads

Befestigungslaschen 41445

Richtlinien

Befestigungslaschen 41445

Passende Produkte

Befestigungslaschen 41445

MENNEKES EverGUM® Steckdosenkombination mit FI Typ A 70004

EverGUM® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 70004

  • Gehäusematerial: Vollgummi
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES EverGUM® Steckdosenkombination 70007

EverGUM® Steckdosenkombination

Bestellnr. 70007

  • Gehäusematerial: Vollgummi
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES EverGUM® Steckdosenkombination 70009

EverGUM® Steckdosenkombination

Bestellnr. 70009

  • Gehäusematerial: Vollgummi
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES EverGUM® Steckdosenkombination mit FI Typ A 70426

EverGUM® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 70426

  • Gehäusematerial: Vollgummi
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES EverGUM® Steckdosenkombination 71062

EverGUM® Steckdosenkombination

Bestellnr. 71062

  • Gehäusematerial: Vollgummi
  • Schutzart: IP44
  • CEE 63 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES EverGUM® Steckdosenkombination 71063

EverGUM® Steckdosenkombination

Bestellnr. 71063

  • Gehäusematerial: Vollgummi
  • Schutzart: IP44
  • CEE 63 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES EverGUM® Steckdosenkombination mit FI Typ A 71064

EverGUM® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 71064

  • Gehäusematerial: Vollgummi
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES EverGUM® Steckdosenkombination mit FI Typ A 70005

EverGUM® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 70005

  • Gehäusematerial: Vollgummi
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2