Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4214
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4214 images3d

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4214

  • Schraubkontakt
  • mit Beschriftungsfeld
  • für Einbau in Kabelkanäle und Energiesäulen geeignet
  • Bestellnr.4214
  • EAN4015394022657
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4214

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 182 g

Richtlinien

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4214

Passendes Zubehör

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4214

MENNEKES Distanzrahmen 4191

Distanzrahmen

Bestellnr. 4191

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen 41407

Cepex-Abdeckrahmen

Bestellnr. 41407

1-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz- und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, für die Installation von Einzelgeräten und für die senkrechte Kombination beliebig vieler Steckvorrichtungen

MENNEKES Unterputzeinbaudose 41404

Unterputzeinbaudose

Bestellnr. 41404

für Cepex-CEE-Steckdosen 16 A und 32 A und Cepex-Steckdosen SCHUKO®, kombinierbar mit allen Cepex-Anbausteckdosen