Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4217
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4217 images3d

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4217

  • Schraubkontakt
  • mit Beschriftungsfeld
  • für Einbau in Kabelkanäle und Energiesäulen geeignet
  • Bestellnr.4217
  • EAN4015394022688
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4217

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 258 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4217

Passendes Zubehör

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4217

MENNEKES Distanzrahmen 4191

Distanzrahmen

Bestellnr. 4191

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)

MENNEKES Unterputzeinbaudose 41404

Unterputzeinbaudose

Bestellnr. 41404

für Cepex-CEE-Steckdosen 16 A und 32 A und Cepex-Steckdosen SCHUKO®, kombinierbar mit allen Cepex-Anbausteckdosen

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen 41407

Cepex-Abdeckrahmen

Bestellnr. 41407

1-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz- und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, für die Installation von Einzelgeräten und für die senkrechte Kombination beliebig vieler Steckvorrichtungen