MENNEKES
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose SCHUKO® 4984
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose SCHUKO® 4984 images3d

Cepex-Anbausteckdose SCHUKO® 4984

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • für Einbau in Kabelkanäle und Energiesäulen geeignet
  • ballwurfsicher nach DIN 18032
  • Bestellnr.4984
  • EAN4015394205548
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Anbausteckdose SCHUKO® 4984

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 143 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Cepex-Anbausteckdose SCHUKO® 4984

Passendes Zubehör

Cepex-Anbausteckdose SCHUKO® 4984

MENNEKES Unterputzeinbaudose 41404

Unterputzeinbaudose

Bestellnr. 41404

für Cepex-CEE-Steckdosen 16 A und 32 A und Cepex-Steckdosen SCHUKO®, kombinierbar mit allen Cepex-Anbausteckdosen