MENNEKES
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose SCHUKO®, alpinweiß 4980
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose SCHUKO®, alpinweiß 4980 images3d

Cepex-Anbausteckdose SCHUKO®, alpinweiß 4980

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • mit Beschriftungsfeld
  • für Einbau in Kabelkanäle und Energiesäulen geeignet
  • Bestellnr.4980
  • EAN4015394023197
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Anbausteckdose SCHUKO®, alpinweiß 4980

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 139 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Cepex-Anbausteckdose SCHUKO®, alpinweiß 4980

Passendes Zubehör

Cepex-Anbausteckdose SCHUKO®, alpinweiß 4980

MENNEKES Distanzrahmen 4239

Distanzrahmen

Bestellnr. 4239

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO®, 16 A und 32 A)

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen 41424

Cepex-Abdeckrahmen

Bestellnr. 41424

2-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz-und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, zur waagerechten Montage von zwei Steckvorrichtungen

MENNEKES Unterputzeinbaudose 41404

Unterputzeinbaudose

Bestellnr. 41404

für Cepex-CEE-Steckdosen 16 A und 32 A und Cepex-Steckdosen SCHUKO®, kombinierbar mit allen Cepex-Anbausteckdosen

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen 41423

Cepex-Abdeckrahmen

Bestellnr. 41423

1-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz- und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, für die Installation von Einzelgeräten und für die senkrechte Kombination beliebig vieler Steckvorrichtungen