MENNEKES
MENNEKES Cepex-Leergehäuse, lichtgrau 4342
MENNEKES Cepex-Leergehäuse, lichtgrau 4342 images3d

Cepex-Leergehäuse, lichtgrau 4342

  • als Anbausteckdose
  • zur Aufnahme von RJ45-Anschlussdosen
  • für BTR Typ E-DAT Modul, auch geeignet für LEONI MegaLine
  • mit Beschriftungsfeld
  • 2 Schlüssel
  • Gleichschließendes Schloss: Bestellnr. + Index G
  • Bestellnr.4342
  • EAN4015394216575
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Leergehäuse, lichtgrau 4342

Richtlinien

Cepex-Leergehäuse, lichtgrau 4342

Passendes Zubehör

Cepex-Leergehäuse, lichtgrau 4342

MENNEKES Datenmodul 41455

Datenmodul

Bestellnr. 41455

BTR, Typ: RJ45 C6A Modul, 270° abgewinkelt (E-DAT Modul 8(8) Buchse), Cat.6, zum Einrasten in Cepex-Datensteckdosen Bestellnr. 4340, 4342, 4344, 4355, montagefreundlicher Anschluss der Datenleitungen, Montage ohne Spezialwerkzeug, Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück

MENNEKES Unterputzeinbaudose 41404

Unterputzeinbaudose

Bestellnr. 41404

für Cepex-CEE-Steckdosen 16 A und 32 A und Cepex-Steckdosen SCHUKO®, kombinierbar mit allen Cepex-Anbausteckdosen