MENNEKES
MENNEKES Cepex-Schutzkontakt-Anbausteckdose 4904
MENNEKES Cepex-Schutzkontakt-Anbausteckdose 4904 images3d

Cepex-Schutzkontakt-Anbausteckdose 4904

Ampere 16 A
  • französisch/belgische Norm
  • Schraubkontakt
  • für Einbau in Kabelkanäle und Energiesäulen geeignet
  • ballwurfsicher nach DIN 18032
  • Bestellnr.4904
  • EAN4015394231202
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Schutzkontakt-Anbausteckdose 4904

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Ja
Gewicht 140 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Cepex-Schutzkontakt-Anbausteckdose 4904

Passendes Zubehör

Cepex-Schutzkontakt-Anbausteckdose 4904

MENNEKES Distanzrahmen 4192

Distanzrahmen

Bestellnr. 4192

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)

MENNEKES Distanzrahmen 4239

Distanzrahmen

Bestellnr. 4239

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO®, 16 A und 32 A)

MENNEKES Distanzrahmen 4191

Distanzrahmen

Bestellnr. 4191

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)

MENNEKES Unterputzeinbaudose 41404

Unterputzeinbaudose

Bestellnr. 41404

für Cepex-CEE-Steckdosen 16 A und 32 A und Cepex-Steckdosen SCHUKO®, kombinierbar mit allen Cepex-Anbausteckdosen