Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Cepex-Schutzkontakt-Doppelsteckdose 4281
MENNEKES Cepex-Schutzkontakt-Doppelsteckdose 4281 images3d

Cepex-Schutzkontakt-Doppelsteckdose 4281

Ampere 16 A
  • französisch/belgische Norm
  • Schraubkontakt
  • Leitungseinführungen: 1 x M 20 mit Verschlusskappe oben, 2 x M 25 zum Ausschneiden unten, 2 x M 20 zum Ausschneiden auf der Rückseite, für Kabel 7 bis 13 mm Ø
  • Bestellnr.4281
  • EAN4015394231448
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Schutzkontakt-Doppelsteckdose 4281

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Ja
Gewicht 262 g

Richtlinien

Cepex-Schutzkontakt-Doppelsteckdose 4281

Passendes Zubehör

Cepex-Schutzkontakt-Doppelsteckdose 4281

MENNEKES Distanzrahmen 4191

Distanzrahmen

Bestellnr. 4191

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)