Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Cepex-Unterputzsteckdose, perlweiß 4127
MENNEKES Cepex-Unterputzsteckdose, perlweiß 4127 images3d

Cepex-Unterputzsteckdose, perlweiß 4127

  • Schraubkontakt
  • mit UP-Einbaudose
  • ballwurfsicher nach DIN 18032
  • Bestellnr.4127
  • EAN4015394021735
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Unterputzsteckdose, perlweiß 4127

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 303 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Cepex-Unterputzsteckdose, perlweiß 4127

Passendes Zubehör

Cepex-Unterputzsteckdose, perlweiß 4127

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen 41408

Cepex-Abdeckrahmen

Bestellnr. 41408

2-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz-und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, zur waagerechten Montage von zwei Steckvorrichtungen

MENNEKES Putzdeckel 41414

Putzdeckel

Bestellnr. 41414

für UP-Einbaudose zum Schutz der Schraubenöffnungen und der Dose vor Putz und Schmutz bis zur Geräteinstallation

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen 41423

Cepex-Abdeckrahmen

Bestellnr. 41423

1-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz- und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, für die Installation von Einzelgeräten und für die senkrechte Kombination beliebig vieler Steckvorrichtungen

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen 41406

Cepex-Abdeckrahmen

Bestellnr. 41406

1-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz- und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, für die Installation von Einzelgeräten und für die senkrechte Kombination beliebig vieler Steckvorrichtungen

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen 41424

Cepex-Abdeckrahmen

Bestellnr. 41424

2-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz-und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, zur waagerechten Montage von zwei Steckvorrichtungen