MENNEKES
MENNEKES DELTA-BOX 92386
MENNEKES DELTA-BOX 92386 images3d

DELTA-BOX 92386

  • anschlussfertig verdrahtet
  • mit Zugentlastung und montierter Aufhängevorrichtung
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Bestellnr.92386
  • EAN4015394087403
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

DELTA-BOX 92386

SCHUKO® 3
Anschluss / Zuleitung
  • 1,5 m H07RN-F3G2,5 mit Stecker SCHUKO® 16 A, 230 V
Schutzart IP68
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1242 g

Richtlinien

DELTA-BOX 92386

Passendes Zubehör

DELTA-BOX 92386

MENNEKES Blindflansch 41419

Blindflansch

Bestellnr. 41419

zum Verschließen nicht genutzter Einbauöffnungen, grau

MENNEKES Druckluftanschluss 41441

Druckluftanschluss

Bestellnr. 41441

für DELTA-BOX, für Schlauch NW 9 mm, Bestellnr. 41440, für Schlauch NW 13 mm, Bestellnr. 41441

MENNEKES Druckluftanschluss 41440

Druckluftanschluss

Bestellnr. 41440

für DELTA-BOX, für Schlauch NW 9 mm, Bestellnr. 41440, für Schlauch NW 13 mm, Bestellnr. 41441