Choose your country
MENNEKES
MENNEKES DELTA BOX TM 84708
MENNEKES DELTA BOX TM 84708 images3d

DELTA BOX TM 84708

  • Schraubkontakt
  • Bajonettdeckel am Band
  • mit montierter Aufhängevorrichtung
  • mit Aufhängebügel
  • Zuleitung 1,5 m HO7RN-F3G2,5 und Stecker SCHUKO®
  • Bestellnr.84708
  • EAN4015394164968
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

DELTA BOX TM 84708

SCHUKO® 3
Anschluss / Zuleitung
  • 1,5 m H07RN-F3G2,5 mit Stecker SCHUKO® 16 A, 230 V
Schutzart IP68
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1602 g

Richtlinien

DELTA BOX TM 84708

Passendes Zubehör

DELTA BOX TM 84708

MENNEKES Druckluftanschluss 41440

Druckluftanschluss

Bestellnr. 41440

für DELTA-BOX, für Schlauch NW 9 mm, Bestellnr. 41440, für Schlauch NW 13 mm, Bestellnr. 41441

MENNEKES Druckluftanschluss 41441

Druckluftanschluss

Bestellnr. 41441

für DELTA-BOX, für Schlauch NW 9 mm, Bestellnr. 41440, für Schlauch NW 13 mm, Bestellnr. 41441

MENNEKES Blindflansch 41419

Blindflansch

Bestellnr. 41419

zum Verschließen nicht genutzter Einbauöffnungen, grau