MENNEKES
MENNEKES Einbaustecker CaraCONTACT® 8008
MENNEKES Einbaustecker CaraCONTACT® 8008 images3d

Einbaustecker CaraCONTACT® 8008

MENNEKES CEE Einbaustecker in 16 A mit bewährten Schraubkontakten. Besonders geeignet für den Campingbereich.

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • vernickelte Kontakte
  • Deckel: schwarz
  • Bestellnr.8008
  • EAN4015394033790
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Einbaustecker CaraCONTACT® 8008

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
Schutzart IP44
Gewicht 293 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Einbaustecker CaraCONTACT® 8008

Passendes Zubehör

Einbaustecker CaraCONTACT® 8008

MENNEKES Gegenrahmen 40744

Gegenrahmen

Bestellnr. 40744

zu Einbaustecker CaraCONTACT® Bestell-Nr. 8001, 8008