Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Energiepoller 83722
MENNEKES Energiepoller 83722 images3d

Energiepoller 83722

  • aus Stahlrohr
  • Wandstärke 4,5 mm
  • Feuerverzinkt
  • nass lackiert
  • Farbe: anthrazitgrau
  • Eisenglimmer DB703
  • anscharnierte Versorgungsöffnung mit Sicherheitsschloss
  • Maße (H x Ø): 1400 x 325 mm (innen)
  • Gewicht: ca. 100 kg
  • Leitungsauslass unten: (H x B) 50 x 100 mm
  • Bodenmontageflansch: Ø 450 mm
  • 4 Befestigungsbohrungen 15 mm
  • zur Befestigung auf vorhandenes Fundament
  • Bestellnr.83722
  • EAN4015394202172
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Energiepoller 83722

CEE 63 A, 5 p, 400 V 1
CEE 32 A, 5 p, 400 V 1
CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 2
Absicherung
  • 1 FI 63 A, 4 p, 0,03 A
  • 1 LS 32 A, 3 p, C
  • 1 LS 16 A, 3 p, C
  • 2 LS 16 A, 1 p, B
Vorsicherung max. 63 A
InA 63 A
RDF 0,55
Anschluss / Zuleitung
  • für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²
Schutzart IP44
Gehäusematerial Metall
Gewicht 100000 g
Höhe 1400 mm
Durchmesser 325 mm

Richtlinien

Energiepoller 83722