Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Energiepoller 84335
MENNEKES Energiepoller 84335 images3d

Energiepoller 84335

  • aus Stahlrohr
  • Wandstärke 4,0 mm
  • Feuerverzinkt
  • Pulverbeschichtet
  • Farbe: rot
  • anscharnierte Versorgungsöffnung mit Sicherheitsschloss
  • Maße (H x Ø): 1050 x 220 mm (innen)
  • Gewicht: ca. 45 kg
  • Leitungsauslass unten: (H x B) 50 x 40 mm
  • Bodenmontageflansch: Ø 360 mm
  • 4 Befestigungsbohrungen 15 mm
  • zur Befestigung auf vorhandenes Fundament
  • Bestellnr.84335
  • EAN4015394169918
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Energiepoller 84335

CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 2
Absicherung
  • 1 LS 16 A, 3 p, C
  • 1 LS 16 A, 1 p, B
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 6 mm²
Schutzart IP44
Gehäusematerial Metall
Gewicht 40000 g
Höhe 1050 mm
Durchmesser 220 mm

Richtlinien

Energiepoller 84335