Choose your country
MENNEKES
MENNEKES EverBOX® Grip 9502956RT
MENNEKES EverBOX® Grip 9502956RT images3d

EverBOX® Grip 9502956RT

  • robustes und schlagfestes Gehäuse
  • Gehäuse schwarz, Griffe Rot oder Schwarz
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Absicherungen unter transparenten Betätigungsklappen
  • Bestellnr.9502956RT
  • EAN4015394290209
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

EverBOX® Grip 9502956RT

CEE 32 A, 5 p, 400 V 1
CEE 16 A, 5 p, 400 V 2
SCHUKO® 8
Absicherung
  • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
  • 2 LS 16 A, 3 p, C
  • 8 LS 16 A, 1 p, C
Vorsicherung max. 32 A
InA 32 A
RDF 1
Anschluss / Zuleitung
  • 2 m H07RN-F5G4 mit CEE-Stecker 32 A, 5 p, 400 V
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 11500 g
Länge 530 mm
Höhe 320 mm
Breite 370 mm

Richtlinien

EverBOX® Grip 9502956RT