Choose your country
MENNEKES
MENNEKES EverBOX® Grip 9502985SW
MENNEKES EverBOX® Grip 9502985SW images3d

EverBOX® Grip 9502985SW

  • robustes und schlagfestes Gehäuse
  • Gehäuse schwarz, Griffe Rot oder Schwarz
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Absicherungen unter transparenten Betätigungsklappen
  • Bestellnr.9502985SW
  • EAN4015394290261
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

EverBOX® Grip 9502985SW

CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 6
Absicherung
  • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
  • 6 LS 16 A, 1 p, C
Vorsicherung max. 16 A
InA 16 A
RDF 1
Anschluss / Zuleitung
  • 2 m H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5 p, 400 V
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 8250 g
Länge 530 mm
Höhe 320 mm
Breite 370 mm

Richtlinien

EverBOX® Grip 9502985SW