Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Frostsichere Außenarmatur 18440

Frostsichere Außenarmatur 18440

  • Frostsichere Außenarmatur mit automatischer Entleerfunktion, werksseitig vormontiert
  • Druckstufe PN 16
  • Außendurchmesser 26,4mm
  • Flexibler Rohranschluss DN 15 mit Schlauchanschlussverschraubung.
  • Alle im geschlossenen Zustand mediumberührten Metallteile aus Rotguss.
  • Schwarzer Kunststoff-Bediengriff mit blauem Signierplättchen.
  • Auslaufgehäuse mit Montageflächen
  • EPDM-Sitzdichtung
  • DVGW-Zulassung nach DIN EN 17821
  • Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
  • Integrierter RV und Rohrbelüfter als Sicherungskombination HD
  • DIN EN 1717
  • max. Betriebstemperatur: 65°C 
  • Bestellnr.18440
  • EAN4015394209539
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Frostsichere Außenarmatur 18440

Richtlinien

Frostsichere Außenarmatur 18440

Passende Produkte

Frostsichere Außenarmatur 18440

MENNEKES Unterputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl 18432

Unterputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl

Bestellnr. 18432

MENNEKES Aufputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl 18449

Aufputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl

Bestellnr. 18449