Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Industrieller Medienverteiler 25405

Industrieller Medienverteiler 25405

SCHUKO®
  • Mit dem neuen industriellen Medienverteiler aus der AMAXX® Familie bietet MENNEKES ein Produkt zur Erweiterung von Netzwerklösungen
  • Anschlussfertig verdrahtet
  • Oberteil Lichtgrau (RAL 7035), auf Anfrage auch Rapsgelb (RAL 1021) lieferbar
  • Gehäuse seitlich anscharniert
  • Bestellnr.25405
  • EAN4015394282242
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Industrieller Medienverteiler 25405

SCHUKO® 2
Datensteckdosen 1 Cepex-Datendose (schwarz RAL 9005) mit 2 RJ45 Winkelkupplungsmodulen zum direkten Anschluss von Patchleitungen
Einbauten
  • Patch- und Montagefeld mit Gewinde-Erdungsbolzen M 6 zum optionalen Anschluss eines externen Erdleiters
Anschluss / Zuleitung
  • 4 Klettverbinder zur Befestigung eingebauter Komponenten auf der Bodenplatte
  • 2 Verschraubungen M 40 mit Mehrfachdichtung, 6 Öffnungen für einen Kabeldurchmesser von 6 - 9 mm inkl.
  • je 5 Blindstopfen
  • 1 Verschraubung M 20
  • 1 Schrauben-Set
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 4350 g
Höhe 520 mm
Breite 225 mm

Richtlinien

Industrieller Medienverteiler 25405