Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Kupplung 688A
MENNEKES Kupplung 688A images3d

Kupplung 688A

  • Schraubkontakt
  • Kabelknickschutz
  • Bestellnr.688A
  • EAN4015394005247
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung 688A

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 20-25 V
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 205 g

Richtlinien

Kupplung 688A