Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Kupplung 701A
MENNEKES Kupplung 701A images3d

Kupplung 701A

  • Schraubkontakt
  • Kabelknickschutz
  • Bestellnr.701A
  • EAN4015394005360
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung 701A

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 20-25 V
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 205 g

Richtlinien

Kupplung 701A