Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Kupplung 715A
MENNEKES Kupplung 715A images3d

Kupplung 715A

  • Schraubkontakt
  • Kabelverschraubung
  • Bestellnr.715A
  • EAN4015394005476
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung 715A

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 40-50 V
Uhrzeitstellung 12 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 227 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Kupplung 715A