Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Kupplung 716A
MENNEKES Kupplung 716A images3d

Kupplung 716A

  • Schraubkontakt
  • Kabelverschraubung
  • Bestellnr.716A
  • EAN4015394005483
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung 716A

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 20-25, 40-50 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 100-200 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 227 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Kupplung 716A