Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Kupplung 721A
MENNEKES Kupplung 721A images3d

Kupplung 721A

  • Schraubkontakt
  • Kabelverschraubung
  • Bestellnr.721A
  • EAN4015394005506
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung 721A

Ampere 32 A
Pole 2 p
Volt 40-50 V
Uhrzeitstellung 12 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 208 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Kupplung 721A