MENNEKES
MENNEKES Kupplung CEEplus® 982

Kupplung CEEplus® 982

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • mit 4 Zusatzkontakten
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Bestellnr.982
  • EAN4015394212294
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Kupplung CEEplus® 982

Ampere 16 A
Pole 5 p+Z
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 240 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Kupplung CEEplus® 982