Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra 14223
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra 14223 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Kupplung PowerTOP® Xtra 14223

  • Schraubkontakt
  • gummierte Griffflächen
  • Rahmenklemmen
  • X-CONTACT®
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
  • Bestellnr.14223
  • EAN4015394241027
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Kupplung PowerTOP® Xtra 14223

Ampere 125 A
Pole 5 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
X-CONTACT®
Schutzart IP67
Gewicht 1514 g
Prüfzeichen VDE
CB Zertifikat

Videos

Kupplung PowerTOP® Xtra 14223

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Richtlinien

Kupplung PowerTOP® Xtra 14223

Passende Produkte

Kupplung PowerTOP® Xtra 14223 mit IP67

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra 13223

Stecker PowerTOP® Xtra

Bestellnr. 13223

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt