Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra 14260
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra 14260 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Kupplung PowerTOP® Xtra 14260

  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT®
  • gummierte Griffflächen
  • Rahmenklemmen
  • mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • zwei Sicherungsschieber
  • Bestellnr.14260
  • EAN4015394257417
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Kupplung PowerTOP® Xtra 14260

Ampere 63 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
X-CONTACT®
Schutzart IP67
Gewicht 940 g
Prüfzeichen EAC

Videos

Kupplung PowerTOP® Xtra 14260

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Richtlinien

Kupplung PowerTOP® Xtra 14260

Passende Produkte

Kupplung PowerTOP® Xtra 14260 mit IP67

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13260

Stecker PowerTOP® Xtra R

Bestellnr. 13260

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt