Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra G 14384
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra G 14384 images3d

Kupplung PowerTOP® Xtra G 14384

Robuste Technik für harte Umgebungsbedingungen – die PowerTOP® Xtra G Kupplung überzeugt mit den bewährten Erfolgsfaktoren: Ergonomisches Design, Montagefreundlichkeit, sicherer und unkomplizierter Anschluss. Zusätzlich verfügen die G Modelle über eine Schutztülle an der Kabelverschraubung, die Schmutz- und Wasseransammlungen vermeidet. Die Kupplungen der PowerTOP® Xtra G Familie erfüllen die Schutzklasse IP54 und sind so gegen Spritzwasser und das Eindringen von Staub in schädigender Menge geschützt.
  • Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
  • X-CONTACT®
  • ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • gummierte Verschraubung mit Abdichtung
  • mit Schutztülle gegen Ablagerung von Verschmutzung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
  • Bestellnr.14384
  • EAN4015394310136
  • VPE 10 Stück
ErgoCONTACT®

ErgoCONTACT®

Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Kupplung PowerTOP® Xtra G 14384

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
X-CONTACT®
Schutzart IP54
Gewicht 423 g

Richtlinien

Kupplung PowerTOP® Xtra G 14384

Passende Produkte

Kupplung PowerTOP® Xtra G 14384 mit IP54

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra G 13384

Stecker PowerTOP® Xtra G

Bestellnr. 13384

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®