Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14556
Ampere | 16 A |
---|---|
Pole | 4 p |
Volt | 110 V |
Uhrzeitstellung | 4 h |
Hertz | 50-60 Hz |
Anschlusstechnik | Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT® |
Kontakt |
vernickelte Kontakte hochwärmebeständige Kontaktträger |
Schutzart | IP54 |
Gewicht | 254 g |
Prüfzeichen |
VDE CB Zertifikat |
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14556
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14556 mit IP54
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14556