Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14574
Ampere | 32 A |
---|---|
Pole | 3 p |
Volt | 400 V |
Uhrzeitstellung | 9 h |
Hertz | 50-60 Hz |
Anschlusstechnik | Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT® |
Kontakt |
vernickelte Kontakte hochwärmebeständige Kontaktträger |
Schutzart | IP54 |
Gewicht | 370 g |
Prüfzeichen |
VDE CB Zertifikat |
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14574
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14574 mit IP54
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14574