Egal welche Ausführung und für welchen Einsatz – die PowerTOP® Xtra Kupplung überzeugt mit den bewährten Erfolgsfaktoren: Ergonomisches Design, Montagefreundlichkeit, sicherer/unkomplizierter Anschluss und X-CONTACT® inside. Durch die innovativen Kontakthülsen sind leichtes Stecken und Ziehen garantiert. Die PowerTOP® Xtra Kupplung erfüllt die Schutzklasse IP54 und ist so nicht nur gegen Spritzwasser, sondern auch besonders gut gegen Staub geschützt.
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14582
Ampere | 32 A |
---|---|
Pole | 5 p |
Volt | 110 V |
Uhrzeitstellung | 4 h |
Hertz | 50-60 Hz |
Anschlusstechnik | Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT® |
Kontakt |
vernickelte Kontakte hochwärmebeständige Kontaktträger X-CONTACT® |
Schutzart | IP54 |
Gewicht | 434 g |
Prüfzeichen |
VDE CB Zertifikat |
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14582
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14582 mit IP54
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14582