Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14589
Ampere | 16 A |
---|---|
Pole | 3 p |
Volt | 50-250 V |
Uhrzeitstellung | 3 h |
Hertz | (DC) |
Anschlusstechnik | Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT® |
Kontakt |
vernickelte Kontakte hochwärmebeständige Kontaktträger |
Schutzart | IP54 |
Gewicht | 200 g |
Prüfzeichen |
CB Zertifikat VDE |
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14589
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14589 mit IP54
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14589