Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14606
Ampere | 32 A |
---|---|
Pole | 4 p |
Volt | 600-690 V |
Uhrzeitstellung | 5 h |
Hertz | 50-60 Hz |
Anschlusstechnik | Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT® |
Kontakt |
vernickelte Kontakte hochwärmebeständige Kontaktträger |
Schutzart | IP54 |
Gewicht | 385 g |
Prüfzeichen |
CB Zertifikat VDE |
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14606
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14606 mit IP54
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14606